Informações sobre o produto
- Sem cabo de ligação
- O conjunto consiste em 3x drylin D9
- Podem controlar motores de passo com corrente contínua até 7A com uma tensão de alimentação até 48V
- Pronto a utilizar de imediato
- Controlo fácil
- Posicionamento exato
Informações sobre o produto
Sistema de controlo dryve para motores - selecionar, clicar, controlar...
Posicionamento preciso, movimentos contínuos de ponta a ponta - definidos de forma simples com o novo sistema de controlo baseado em web para sistemas de módulos lineares multiaxiais tridimensionais e robôs delta de 3 eixos.
Pronto a utilizar
O sistema de controlo para motores dryve pode ser adaptado às suas necessidades com apenas algumas configurações dos interruptores.
Desta forma, todas as definições necessárias podem ser feitas num minuto.
Posicionamento exato - modo pulse
A função pulse pode ser utilizada para efetuar um posicionamento preciso. Isto pode ser utilizado para dividir cada passo do motor em 128 movimentos parciais.
O planeamento do caminho e a saída da frequência do relógio são orquestrados por um sistema de controlo de nível superior.
Sistema de controlo easy motion - modo JOG ou LOOP
Se os movimentos tiverem de ser realizados a uma velocidade predefinida com o premir de um botão, podem ser implementados com o modo JOG.
Por outro lado, se for realizado um movimento contínuo com uma velocidade predefinida entre duas posições finais, então o modo em loop pode ser utilizado para isto.
Engenharia forte
A alta tensão de alimentação até 48 V garante a presença de velocidades elevadas no motor. A corrente nominal de 7A combinada com o motor e a corrente de pico de 9,8A resultam em movimentos poderosos e dinâmicos.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h