Sistema de controlo dryve para motores - ligar, selecionar, controlar...
Posicionamento preciso, movimentos contínuos de ponta a ponta - definidos de forma simples com o novo sistema de controlo para sistemas de módulos lineares multiaxiais tridimensionais e robôs Delta de 3 eixos.
- Não é necessário instalar qualquer software ou aplicação
- Rápida colocação em funcionamento
- Compatível com diversos controladores industriais (por ex. Siemens S7/Beckhoff)
- Para motores de passo
- Económicos
Pronto a utilizar
O sistema de controlo para motores dryve pode ser adaptado às suas necessidades com apenas algumas configurações dos interruptores.
Desta forma, todas as definições necessárias podem ser definidas num minuto.
Posicionamento exato - modo pulse
A função pulse pode ser utilizada para efetuar um posicionamento preciso. Isto pode ser utilizado para dividir cada passo do motor em 128 movimentos parciais.
O planeamento do caminho e a saída da frequência do relógio são orquestrados por um sistema de controlo de nível superior.
Sistema de controlo easy motion - modo JOG ou LOOP
Se os movimentos tiverem de ser realizados a uma velocidade predefinida com o premir de um botão, podem ser implementados com o modo JOG.
Por outro lado, se for realizado um movimento contínuo com uma velocidade predefinida entre duas posições finais, então o modo em loop pode ser utilizado para isto.
Engenharia forte
A elevada tensão de alimentação até 48 V garante altas velocidades do motor. A corrente nominal de 4 A combinada com o motor e o pico de corrente de 5 A resultam em movimentos poderosos e dinâmicos.