Sistema de controlo dryve para motores - selecionar, clicar, controlar...
Posicionamento preciso, movimentos constantes, movimentos contínuos de ponta a ponta – definidos de forma simples com o novo sistema de controlo baseado em web para sistemas de módulos lineares multiaxiais assim como robôs delta de 2 eixos.
- Não é necessário instalar qualquer software ou aplicação
- Rápida colocação em funcionamento
- Compatível com diversos controladores industriais (por ex. Siemens S7/Beckhoff)
- Para motores de passo
- Económicos
Pronto a utilizar
O sistema de controlo para motores dryve pode ser adaptado às suas necessidades com apenas algumas configurações dos interruptores DIP.
Desta forma, todas as definições necessárias podem ser feitas num minuto.
Posicionamento exato - modo pulse
A função pulse pode ser utilizada para efetuar um posicionamento preciso. Isto pode ser utilizado para dividir cada passo do motor em 128 movimentos parciais.
O planeamento da trajetória e a emissão de frequência do relógio são assegurados por um sistema de controlo de nível superior.
Sistema de controlo easy motion - modo JOG ou LOOP
Se os movimentos tiverem de ser realizados a uma velocidade predefinida com o premir de um botão, podem ser implementados com o modo JOG.
Por outro lado, se for realizado um movimento contínuo com uma velocidade predefinida entre duas posições finais, então o modo em loop pode ser utilizado para isto.
Engenharia forte
A alta tensão de alimentação até 48 V garante velocidades elevadas no motor. A corrente nominal de 4 A, combinada com o motor e pico de corrente de 5 A resultam em movimentos poderosos e dinâmicos.