Sistema de controlo dryve para motores - selecionar, clicar, controlar...
Cursos, posições, velocidades, tempos de funcionamento - definidos de forma simples com o novo sistema de controlo baseado na web para sistemas de módulos lineares multiaxiais planos e robôs delta de 2 eixos.
- Não é necessária a instalação de software ou aplicação, inicialização rápida
- Sistema de comando possível através de smartphone (browser), tablet ou computador portátil
- Interface do utilizador intuitiva e simples, sistema de comando configurado em apenas alguns minutos
- Compatível com diversos controladores industriais (por ex. Siemens S7/Beckhoff)
- Para motores DC, EC e de passo
- Económicos
Preparado para utilização imediata
O controlador para motores dryve pode ser ligado à sua rede ou pode ser ligado diretamente à unidade de comando (PC ou PLC) através de um cabo de rede.
Pode então iniciar o sistema de controlo diretamente no browser sem instalação de software.
Isto permite a realização de ajustes num minuto.
Sistema de controlo simples
Pode utilizar a interface intuitiva simples do browser para parametrizar os cursos, a posição, a
velocidade e o tempo de funcionamento da sua mesa linear, mesmo se for amador. Os movimentos que são continuamente repetidos são
conhecidos como "loops" e podem ser definidos em apenas alguns segundos. A função de programação "teach" permite fazer as definições de posição com apenas um clique.
Standards industriais Os
protocolos de comunicação standard, tais como CANopen ou Modbus TCP como gateway, facilitam a ligação a
sistemas de controlo industriais, por ex. Siemens S7 ou Beckhoff.
As dez entradas e cinco saídas digitais permitem uma fácil comunicação com sistemas de controlo industriais,
mas também com módulos open source económicos, tais como Arduino ou Raspberry Pi.
A poderosa tecnologia
dryve suporta motores DC, EC e motores de passo, com tecnologia de malha aberta e fechada.
A elevada tensão de alimentação até 48 V garante a presença de velocidades elevadas no motor. A elevada corrente nominal de 7 A
e o elevado pico de corrente de 21 A resultam em movimentos fortes e dinâmicos.