Rolamentos de esferas xiros® em xirodur® B180, universais e económicos, esferas em aço inoxidável

BB-623-B180-30-ES product image
igus-icon-lupe
BB-623-B180-30-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-623-B180-30-ES product image
BB-623-B180-30-ES technical drawing

  • Maior gama de dimensões DIN a partir de stock
  • Material universal com desgaste mais baixo
  • Adequado para contacto com alimentos
  • Temperatura de funcionamento: -40 °C a +80 °C
  • Material do anel e da gaiola: xirodur® B180
  • Material da esfera: aço inoxidável
  • Também disponível com esferas de vidro
igus-icon-lieferzeit-dotBB-623-B180-30-ES
10
4
3
623

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas