Patim drylin® N | tamanho 27 | elemento deslizante iglidur® RN213 | Para temperaturas elevadas até 120 °C

NW-01-27-HT product image
igus-icon-lupe
NW-01-27-HT product image
igus-icon-lupe
play iconNW-01-27-HT video
igus-icon-lupe
1 de 3
NW-01-27-HT product image
NW-01-27-HT product image
NW-01-27-HT video
  • Material do elemento deslizante: iglidur® RN213
  • Tipo de fixação: Furos passantes
  • Temperatura elevada
  • Tamanho de instalação: 27
  • Capacidade de carga, estát.: 112 lb (500 N))
igus-icon-lieferzeit-dotNW-01-27-HT
40
nenhum