Porca drylin® com flange, rosca de passo rápido dryspin®, sem folga, JFRM

  • Material: iglidur® J
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca com flange
  • Sem folga
Descrição do produto
O que é a folga axial e como pode ser evitada?
A folga axial pode ser utilizada para descrever o movimento perdido, o "deslocamento morte", no fuso devido ao espaço entre o fuso e a porca. O termo folga está também frequentemente associado, mas o termo técnico correto é folga axial.. Mais informações sobre a redução da folga axial podem ser encontradas aqui.
 
Porca sem folga
Uma das soluções mais precisas é a porca ZB. É composto por vários componentes e ajusta-se à duração de vida. É particularmente adequado para fusos e porcas com roscas de passo rápido para ajuste rápido de pequenas cargas. O princípio de ausência de folgas garante uma folga mínima ao longo de toda a duração de vida.  É ideal para movimentos precisos de posicionamento e avanço na engenharia médica, laboratorial e tecnologia de impressão bem como nas amplas áreas das biociências.  
 
A porca tem como elementos constituinte uma porca de suporte, um anel ajustável com mola de torção, um disco de fricção e um elemento axial. Com a ajuda da mola de torção, a pré-carga é transportada para o sistema de fuso e porca sistema de fuso e porca.
 
► Folga axial mínima permanente
► Posicionamento preciso em movimentos de avanço
 
► Na rosca de passo rápido dryspin® e drylin®
► Porca com flange
► Direção da rosca: RH
► Material: iglidur® J
 
Informação importante:
para aplicações com cargas elevadas, temperaturas altas ou em ambientes fortemente poluídos, deve ser sempre utilizada uma porca standard. A razão para isto é que os três princípios são anulados por cargas demasiado elevadas. Por este motivo, as cargas axiais estáticas máximas são especificadas separadamente para cada modelo de porca.
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Outras soluções

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h