Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Guia linear dupla drylin® W, WSX

  • Design: Guia linear dupla de perfil alto
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Redondo
Descrição do produto

Porcas de corrediça para instalação:
Art. n.ºPara guia(s)Módulo linear
NOR-20602WSX-06-30, WSX-06-60SAW-0630, SAWC-0630, SAW-0660, ZLW-0630
NOR-20602WSX-10-40SAW-1040, SAWC-1040, ZLW-1040
NOR-20602WSX-10-80SAW-1080, ZLW-1080
NOR-20602AWMQ-12/20QWE-01-12, QWE-01-20
NOR-20602WSX-16-60SAW-1660, ZLW-1660 (ranhuras laterais)
NOR-20605WSX-16-60SAW-1660, ZLW-1660 (ranhura inferior)

NOR-20613*
* Disponíveis em opção: Secção para substituir em sistema de retração (M4)

Pode encontrar aqui os adequados Grampos para módulos lineares e módulos acionados por correia dentada
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Outras soluções

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h