- Posições variáveis
- Ideais para interruptores de fim de curso e de referência drylin®
- Adequadas para as ranhuras em T da guia de alto perfil drylin® WSX
- Retenção segura
- Podem ser montadas posteriormente
Alterar idioma :
Para as guias de alto perfil drylin® W, as porcas de corrediça permitem várias formas de fixação dos sensores B. e sensores de proximidade. A guia de perfil robusta serve de base para os módulos lineares SAW e para os módulos acionados por correias dentadas ZLW, apresentando até 5 ranhuras em T para montar as porcas de corrediça. Além disso, as porcas de corrediça são utilizadas como opção de fixação para as carruagens lineares drylin® Q. As porcas de corrediça de encaixe estão disponíveis para a montagem posterior em ranhuras em T fechadas.
As porcas de corrediça são adequadas para:
| Art. n.º | Para guia(s) | Módulo linear |
| NOR-20602 | WSX-06-30, WSX-06-60 | SAW-0630, SAWC-0630, SAW-0660, ZLW-0630 |
| NOR-20602 | WSX-10-40 | SAW-1040, SAWC-1040, ZLW-1040 |
| NOR-20602 | WSX-10-80 | SAW-1080, ZLW-1080 |
| NOR-20602 | AWMQ-12/20 | QWE-01-12, QWE-01-20 |
| NOR-20602 | WSX-16-60 | SAW-1660, ZLW-1660 (ranhuras laterais) |
| NOR-20605 | WSX-16-60 | SAW-1660, ZLW-1660 (ranhura inferior) |
NOR-20613*
*Disponível em opção: bloco retrátil para adaptação
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h