1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Ref. n.º: JVSI-0608-06
- Material: iglidur® J
- Forma: Comprar casquilhos deslizantes sem folga com pré-carga carga
- Dimensões:
- d1 0.375 in
- d2 0.5 in
- b1 0.375 in
- Ajustar dimensões
- Método de produção: Injeção
- Duração de vida:
- Gama de produto padrão em stock
- rolamentos deslizantes com pré-tensão radial e axial
- Isentos de folgas num estado sem carga
- Material: iglidur® J
- Isento de manutenção e com duração de vida previsível
iglidur® J | O versátil maratonista
iglidur® J caracteriza-se sobretudo pelos mais baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco e pelo seu baixo efeito "stick-slip". Com uma pressão superficial máx. recomendada de 35 MPa, o iglidur® J não é adequado para cargas extremas.
Áreas típicas de aplicação
- Máquinas de vendas
- Indústria
- de impressão Indústria de
- bebidas Aviação Salas
- limpas
Quando utilizar?
- A velocidades elevadas
- Quando é necessária a mais elevada resistência ao desgaste com cargas de baixa a
- média pressão Quando é necessário um desgaste mais baixo com uma variedade de veios
- Quando são necessários baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
- Quando o material deve ser amortecimento de vibrações
- Quando é necessária uma boa resistência química
- Melhor comportamento com veios macios
- Baixa absorção de humidade
Quando não utilizar?
- Se ocorrerem cargas de pressão elevadas
- Se ocorrerem temperaturas a curto prazo superiores a +120°C
- Se for necessário um material económico para movimentos ocasionais
Não tem a certeza se é adequada?