Chumaceira igubal® ESTM J4V

  • Série dimensional E segundo a norma DIN ISO 12240 
  • Material do alojamento: igumid G 
  • Material da calota esférica: iglidur® J4 (com pré-carga)
  • Cargas radiais elevadas
  • Resistência a ambientes agressivos
  • Design compacto, fácil instalação
  • Duração de vida previsível
  • Isentas de manutenção e de lubrificação
  • Montagem rápida
Descrição do produto
Chumaceiras igubal®
 
As chumaceiras igubal® são muito fáceis de instalar, conseguem compensar erros de alinhamento e evitar pressão nas extremidades.
 
O alojamento é fabricado em igumid G, um polímero reforçado com fibras longas, extremamente resistente a impactos. Adequadas para temperaturas entre -30 °C e +80 °C com utilização a longo prazo.
 
Aqui, a calota esférica é fabricada em iglidur® J4, material conhecido pela sua baixa absorção de humidade, baixo coeficiente de atrito durante o funcionamento a seco e uma tendência extremamente baixa para o efeito "stick-slip". Isto é especialmente importante para cargas reduzidas e movimentos muito lentos.
  • Cargas radiais elevadas
  • Resistência a ambientes agressivos
  • Design compacto, fácil instalação
  • Duração de vida previsível
  • Isentas de manutenção e de lubrificação

Áreas típicas de aplicação
  • Construção de instalações
  • Automação
  • Máquinas em geral
  • Indústria alimentar
  • Máquinas agrícolas
     
    Aqui poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação Soluções industriais
 
Quando utilizar?
  • Quando é necessária boa resistência química
  • Quando é necessária uma opção económica
  • Caso necessite de chumaceiras resistentes à sujidade
  • Para ajustar desalinhamentos
Quando não utilizar?
  • Caso as temperaturas sejam superiores a +80 °C
  • Quando é necessário um anel de fixação integrado
  • Caso sejam necessários diâmetros superiores a 30 mm
  • Caso sejam necessárias velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Áreas de aplicação
 
Uma vez que as chumaceiras igubal® são adequadas para um funcionamento a seco isento de manutenção, devem ser particularmente consideradas para aplicações nas quais o local de instalação seja de difícil acesso, em ambientes húmidos ou molhados ou onde existam requisitos especiais em termos de higiene. Como resultado, as chumaceiras igubal® são utilizadas nos apoios de escovas de lavagem, sistemas de proteção solar de fachadas, na tecnologia de manipulação de materiais e em equipamentos de panificação.
 
Instalação
 
As chumaceiras igubal® projetadas para a montagem com dois parafusos. Não é necessário um alinhamento exato do alojamento, uma vez que as chumaceiras esféricas compensam automaticamente os erros de alinhamento. Podem ser utilizados anéis de bloqueio especiais para fixar o veio.
Dados técnicos
Downloads

Outras soluções

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h