xiros® pillow block, self-adjusting, stainless steel balls

ESTM-BB1-P08-B180-ES product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-P08-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
ESTM-BB1-P08-B180-ES product image
ESTM-BB1-P08-B180-ES technical drawing
  • For shafts Ø: 8, 10, 12mm
  • Good resistance to chemicals and seawater
  • Spherical ball bearing
  • Operating temperature: from -40°C up to +80°C
  • Housing material: igumid G
  • Ring material: xirodur® B180
  • Ball material: Stainless steel

  • Also available with glass balls

igus-icon-lieferzeit-dotESTM-BB1-P08-B180-ES
8

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h