xiros® chumaceira, versão de bloqueio, esferas de vidro

ESTM-BB1-F06-B180-GL product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-F06-B180-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
ESTM-BB1-F06-B180-GL product image
ESTM-BB1-F06-B180-GL technical drawing
  • Para veios Ø: 6, 10, 20mm
  • Boa resistência a produtos químicos e à água do mar
  • Funcionamento suave
  • Temperatura de funcionamento: de -40°C até +80°C
  • Material do alojamento: igumid G
  • Material dos anéis: xirodur® B180
  • Material da esfera: vidro

  • Também disponível com esferas de aço inoxidável

igus-icon-lieferzeit-dotESTM-BB1-F06-B180-GL
6

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h