xiros® deep groove ball bearings xirodur® B180, one-sided shield, stainless steel balls

BB-623-B180-10-ES-C product image
igus-icon-lupe
BB-623-B180-10-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-623-B180-10-ES-C product image
BB-623-B180-10-ES-C technical drawing
  • Protects against coarse dirt
  • Operating temperature: from -40°C up to +80°C
  • Ring material: xirodur® B180
  • Cage material: PA (polyamide)
  • Ball material: Stainless steel


Also available with glass balls

igus-icon-lieferzeit-dotBB-623-B180-10-ES-C
10
4
3
623

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h