igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Para aplicações flexíveis.
- Revestimento exterior em PVC
- Retardante de chama
- Sem silicone
- Sem resistência a óleos
- Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeit-dotCF881.05.03
(3G0,5)C
Áreas típicas de aplicação:
| Ciclos* | 1 milhão | 3 milhões | 5 milhões |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R mín. | R mín. | R mín. |
| de/até [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| +5 / +15 | 15 | 16 | 17 |
| +15 / +60 | 12.5 | 13.5 | 14,5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
.jpg)
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h