Cabos de comando chainflex® CF880

  • Requisitos: Para aplicações flexíveis
  • Revestimento exterior: PVC
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistência a óleos: Sem resistência a óleos
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1
Descrição do produto
Cabos de comando chainflex® CF880
 
Áreas típicas de aplicações:
  • Para aplicações flexíveis
  • Sem influência de óleos
  • De preferência para aplicações em ambientes interiores
  • Especialmente para aplicações sem suporte até 10 m
  • Processamento de madeira ou pedra, indústria de embalagens, sistemas de fornecimento, manuseamento de materiais, dispositivos de ajuste
Duração de vida garantida de acordo com as condições de garantia
Mais informações: Garantia chainflex®
Ciclos*   1 milhão3 milhões5 milhões
Temp.,v máx. [m/s]a máx. cursoR mín.R mín.R mín.
entre [°C]s/suporte [m/s2][m][fator x d][fator x d][fator x d]
+5 / +15   151617
+15 / +60320≤ 1012.513.514.5
+60 / +70   151617
* É possível atingir um maior número de ciclos. Utilize as ferramentas de cálculo de duração de vida através do separador
Certificados e normas
Retardante de chama
De acordo com a IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Sem silicone
Isento de silicone que possa afetar a aderência da tinta (de acordo com PV 3.10.7 – estado 1992). UL/CSA AWM
Para mais detalhes veja a ficha técnica NFPA
De acordo com a norma NFPA 79-2012 capítulo 12.9 EAC
Certificado conforme n.º TC RU C-DE. ME77.B.01560 CTP
Certificado conforme n.º C-DE. PB49.B.00449 Sem chumbo
De acordo com 2011/65/UE (RoHS-II)
Dados técnicos
Downloads