Chumaceira igubal® ESTM-GT 150

  • Série dimensional: E de acordo com a norma DIN ISO 12240
  • Material do alojamento: iglidur® GLW
  • Cargas estáticas até 4 toneladas
  • Chumaceira bipartida para diâmetros até 150 mm
  • Redução até 50% do tempo de montagem
Descrição do produto
Chumaceira igubal®
 
As chumaceiras igubal® são fáceis de instalar, conseguem compensar erros de alinhamento e evitar cargas nos extremos.
 
A versão standard consiste em duas partes fabricadas em  iglidur® GLW, um material ideal para aplicações com carga estática, onde apenas ocorrem movimentos ocasionais. Adequado para temperaturas de -40 ° C a +100 ° C na utilização a longo prazo.
Uma versão de quatro partes também está disponível sob consulta. Inclui um casquilho adicional fabricado em diferentes materiais iglidur® para várias aplicações.
  • Fácil de montar e desmontar
  • Ideal para aplicações exteriores
  • Cargas elevadas

Áreas típicas de aplicação
  • Equipamentos de linha de produção
  • Automatização
  • Engenharia mecânica
  • Setor alimentar
  • Máquinas agrícolas
     
    Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação em Soluções industriais
 
Quando usar?
  • Caso seja necessária resistência química
  • Caso seja necessária uma opção económica
  • Caso necessite de chumaceiras resistentes à sujidade
  • Para ajustar desalinhamentos
Quando não usar?
  • Caso as temperaturas sejam superiores a +100 °C
  • Caso seja necessária uma fixação axial integrada
  • Caso sejam necessários diâmetros superiores a 150 mm
  • Se forem necessárias velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Áreas de aplicação
 
Devido ao facto de as chumaceiras igubal® serem adequadas para funcionamento a seco isento de manutenção, vale a pena considerá-las especialmente em aplicações onde o local de instalação é de difícil acesso, em ambientes húmidos ou molhados ou quando há exigências especiais de higiene. Como resultado, as chumaceiras igubal® são usadas, por exemplo, em escovas de lavagem, em sistemas de proteção solar de fachadas, em tecnologia de manipulação de materiais e em equipamentos de panificação.
 
Montagem
 
As chumaceiras igubal® são concebidas para montagem com dois parafusos. Não é necessário um alinhamento exato da chumaceira, uma vez que a Chumaceira esférica de encaixe compensa automaticamente os erros de alinhamento. Podem ser usados anéis de bloqueio especiais para fixar o veio.
Dados técnicos
Downloads

Outras soluções

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h