1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Ref. n.º: MYM-04-04
- Material: iglidur® M250
- Forma: Comprar casquilhos bipartidos
- Dimensões:
- d1 4 mm
- b1 4 mm
- d3 7 mm
- Ajustar dimensões
- Método de produção: Injeção
- Duração de vida:
Material com reduzida folga do casquilho, elevada precisão, instalação simples através de ranhura incorporada: iglidur® M250, isento de manutenção e com uma duração de vida previsível
Casquilho de encaixe fácil de instalar fabricado a partir do material de renome iglidur® M250. A ranhura efetua a compensação das tolerâncias, permite uma reduzida folga do casquilho e garante uma montagem simples.
Não tem a certeza se é adequada?