Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

drylin® W Curved linear Guides for small spaces

  • Curved rails up to a bending radius of 100 mm, concave/convex up to 75 mm
  • Standard radii available from stock, special radii on request
  • Miniature size for compact requirements
  • 100 % lubrication-free
  • Material: alumínio
  • Rolamento de rolos
Descrição do produto
Curved rail profiles are a major challenge in small installation spaces. This is because less space means tighter bending radii for the rail profiles and even more flexible adaptation of the linear slides to the curved profiles. The new double rails in size 06 now make round and ergonomic adjustments possible even for smaller installation spaces.
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h