Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

drylin® N prism carriage with pre-load NWV 41

  • The desired displacement force can be determined by the selectable spring preload
  • Save up to 25 % installation space
  • Guaranteed holding forces: short slide 1.0 N/2.0 N/4.0 N, 
  • Guaranteed holding forces: long slide 2.0 N/4.0 N/8.0 N
  • PFAS/PTFE-free and fulfils the low-fogging requirements

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h