Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

drylin® N prism rail NSV, installation size 20, Anti-Reflex

  • Robust prismatic rail for defined displacement forces
  • Corrosion-resistant anodised aluminium profile
  • Save 25 % installation space and 40 % weight compared to size 27
  • Silver/black anodising is PTFE-free and REACH/RoHS-3 compliant
Descrição do produto
With a width of just 20 mm and an overall height of only 8 mm, igus® now offers the new prism guide in miniature format 20.
Whether for medical technology or the automotive sector, the systems are PFAS/PTFE-free and fulfil the low-fogging requirements.
requirements. And they save 25 % installation space and 40 % system weight.
Dados técnicos
Acessórios

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h