Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

drylin® W pillow block WJUM-01

  • Lubrication and maintenance-free
  • Robust
  • Insensitive to external influences such as chemicals, heat, water, dirt and impact loads
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
Descrição do produto
The drylin W housing bearing WJUM-01 is characterized by its round shape and the use of high-quality materials. The sliding element is made of the material iglidur J, while the housing bearing is made of the robust material die-cast zinc.
Dados técnicos
Acessórios

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h