Sistema linear multiaxial Apiro

LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe

Informações sobre o produto

  • Carga útil até 1,5 kg
  • Área de trabalho até 625 x 625 x 625 mm 
  • Graus de liberdade: 3
  • Velocidade: até 0,1 m/s
  • Precisão de repetição ± 0,5 mm
  • Mín. duração de vida: 500 mil ciclos
  • Mais leves do que os sistemas de módulos lineares multiaxiais da igus convencionais
Disponível opcionalmente
  • Outros tamanhos a pedido
  • Calhas articuladas (não incluídas no envio)
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-RG-625-625-250-0100
Sem controlador

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h