Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

ReBeL Gripper

Product information
  • Gripper in lightweight design, therefore ideal for ReBeL
  • Control via DIO
  • Opening rate: 105 mm
  • Connection via ReBeL's 4th axis ToolDIOs
Descrição do produto
The first gripper in ReBeL design! With a gripping range of 100 mm, components of different sizes can be handled very easily with just one gripper. Ideal for the training sector.
  • Optimally suited for use on the ReBeL thanks to lightweight construction
  • 5 times cheaper than conventional grippers thanks to igus motion plastics
  • Flexible gripping range thanks to parallel design
  • One gripper for many components

 
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h