Calota esférica económica igubal® REM, dimensões métricas

  • Série dimensional: E de acordo com a norma DIN ISO 12240
  • Material da calota esférica: iglidur® R
  • Económico, boa resistência ao desgaste
  • Material da calota: iglidur® R

Alguma dúvida quanto à adaptação?

Descrição do produto
Calota esférica igubal® REM
 
Cada material iglidur® tem propriedades especiais que determinam a sua aplicabilidade em função dos requisitos específicos da aplicação.
O iglidur® R é um material económico com baixos coeficientes de atrito e boa resistência ao desgaste em cargas baixas a médias.
 
Propriedades do material
  • Boa resistência ao desgaste
  • Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
  • Preço bastante reduzido
  • Baixa absorção de humidade

Áreas típicas de aplicação
  • Equipamentos de linha de produção
  • Criação de modelos
  • Design de mobiliário/industrial
  • Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação em Soluções industriais
 
Quando usar?
  • Caso necessite de materiais isentos de manutenção
  • Quando é necessário montar os componentes da série dimensional E
  • Caso seja necessária uma elevada força de compressão
  • Caso seja necessária elevada flexibilidade
Quando não usar?
  • Caso as temperaturas sejam superiores a +90 °C
  • Caso sejam necessários diâmetros superiores a 12 mm
  • Se forem necessárias velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado

Tolerâncias
 
As calotas esféricas igubal® isentas de manutenção foram concebidas com uma tolerância de diâmetro interior de E10. A tolerância recomendada para o veio deve estar entre h6 e h9. Salvo indicação em contrário, todos os valores de tolerância são tratados de acordo com a norma DIN ISO 2768-m
Dados técnicos
Downloads

Outras soluções

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h