Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

ReBeL adapter ISO-50

Product information
  • Custom-fit adapter for the ReBeL
  • Made from anodized aluminum
  • Compatible with all ReBeL models
  • According to DIN ISO 9409-1-50-4-M6
Descrição do produto
With the aluminum adapter according to DIN ISO 9409-1-50-4-M6
Grippers for the ReBeL® can now be changed in no time.
  • User-friendly connection mechanism
  • Changing tools in seconds saves time
  • Extensive testing in the low-cost automation laboratory
  • Due to the low weight, the load capacity of the
  • ReBeLs® hardly influenced
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h