Alojamentos xiros® UC, com alojamento UC, esferas em aço inoxidável

P204-BB-6004-B180-ES product image
igus-icon-lupe
P204-BB-6004-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
P204-BB-6004-B180-ES product image
P204-BB-6004-B180-ES technical drawing

  • Para veios Ø: 20, 25, 30 mm
  • Substituição 1:1 das chumaceiras de almofada UC comuns
  • Funcionamento muito suave
  • Temperatura de funcionamento: -40 °C a +80 °C
  • Material da alojamento: aço fundido
  • Material dos anéis: xirodur® B180
  • Material da esfera: aço inoxidável
igus-icon-lieferzeitP204-BB-6004-B180-ES
20
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas