Anel rotativo iglidur® PRT-04, anel exterior em aço inoxidável, elementos deslizantes em iglidur® F2

  • Anel exterior em aço inoxidável
  • Elementos deslizantes em iglidur® F2
  • Completamente isentos de manutenção
  • Fácil instalação
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Para cargas elevadas, rigidez elevada
Descrição do produto
Os anéis rotativos deslizantes iglidur® PRT são anéis rotativos prontos a instalar, isentos de lubrificação e com funcionamento a seco. O design não é baseado em rolamentos ou esferas metálicas, mas em elementos deslizantes isentos de manutenção, fabricados em materiais iglidur® tribologicamente otimizados.

O PRT-04 com anéis em aço inoxidável é ideal para cargas pesadas, devido à sua elevada robustez. Devido à condutividade elétrica dos elementos deslizantes iglidur® F2, é alcançada a conformidade ESD.
 
  • Compatibilidade com ESD
  • Elementos deslizantes de substituição
  • Elevada resistência ao desgaste
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h