- Direção da rosca: direita / esquerda
- Material do alojamento: igumid® G
- Série dimensional K segundo a norma DIN ISO 12240
 :
Terminais de rótula igubal® com rosca macho
Os terminais de rótula igubal® são resistentes à corrosão e podem ser utilizados sem problemas, mesmo em condições adversas. Em ambientes húmidos ou molhados, são resistentes a ácidos e alcalinos fracos. É de salientar a resistência à sujidade e ao pó.
Alojamento feito de igumid® G, um polímero particularmente resistente ao impacto e reforçado com longas fibras. Adequados para utilização a longo prazo a temperaturas de -40°C a +90°C
Para as chumaceiras esféricas standard, a calota esférica é feita de iglidur® W300, um material que se caracteriza pelo mais baixo coeficiente de atrito em funcionamento a seco e efeito stick-slip reduzido. Isto é especialmente importante para cargas reduzidas e movimentos muito lentos.
Áreas típicas de aplicação: