Conjunto de calhas articuladas para sistema de retração RSP

TRC.RSP.60.087.1000.0 product image
igus-icon-lupe
TRC.RSP.60.087.1000.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
TRC.RSP.60.087.1000.0 product image
TRC.RSP.60.087.1000.0 technical drawing
  • Existem 3 tipos de calhas triflex R à sua escolha
    TRE = aberta 
    TRC = fechada
    TRCF = fechada com mecanismo de bloqueio
  • Use o índice de tamanho para selecionar o tamanho correcto da calha articulada para o sistema RSP
  • Além disso, selecionar o comprimento desejado fora do sistema RS
    1.000mm | 1.500 mm | 1 750 mm | 2.000mm | 2,250mm
  • Outras comprimentos de curso disponíveis, a pedido
igus-icon-lieferzeitTRC.RSP.60.087.1000.0
1000
Versão Standard
60
tapada
Não tem a certeza se é adequado?