Conetor modular 3 entradas de cabo

Em vez de muitos pontos de ligação/desconexão num espaço limitado, apenas uma interface configurada individualmente
  • O conjunto consiste em 5 interfaces ou 10 conectores modulares
Descrição do produto
Uma interface do Conector Modular consiste nas seguintes peças:
  • 1x Alojamento do conector modular A...D
  • 1x Alojamento do conector modular A...D
  • 2 x Alojamento do conector modular, 3 entradas
  • 1x Inserto de prensa cabos, médio 5-16 mm 
  • 2x Insertos de prensa cabos, grande 7-24 mm
  • 1x Abraçadeira de fixação para alojamento do módulo conetor, 3 entradas

Recomendamos os seguintes acessórios
para o conjunto de 5 interfaces ou 10 Conetores Modulares plug-in (dependendo da aplicação):
  • Bloqueio único
  • Bloqueio duplo
  • Elementos de fixação

Os adaptadores de contacto necessários para a sua configuração individual também podem ser adquiridos na igus.
 
As dimensões e peso mencionados nos dados técnicos referem-se a 1 interface ou 2 conectores plug-in.
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h