Tiras em iglidur® J350

  • Excelente coeficiente de atrito no aço
  • Temperatura de funcionamento contínuo até +180 °C
  • Para cargas médias a elevadas
  • Especialmente adequado para movimentos de rotação
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Federal Aviation Administration (FAA) dos EUA para interiores de aeronaves
  • Escolha o comprimento standard de 1000 mm ou tenha um comprimento cortado à medida a partir de 100 mm
Descrição do produto
Varões e placas iglidur® J350
 
O iglidur® J350 combina uma boa resistência ao desgaste universal, flexibilidade e resistência à temperatura num material iglidur® muito versátil, com um vasto âmbito de aplicação.
Os varões e placas iglidur® isentos de lubrificação permitem-lhe conceber livremente todo o tipo de casquilhos e componentes deslizantes isentos de manutenção. A ampla gama de materiais deslizantes iglidur® permite-lhe combinar, de forma ideal, o material do casquilho com diferentes veios com vista aos melhores valores de atrito e desgaste.
Para além dos varões e placas semi-acabados, produzimos igualmente todo o tipo de componentes e casquilhos deslizantes. Podemos até fornecer protótipos urgentes em apenas alguns dias, de acordo com os prazos acordados.
 
Propriedades do material
 
  • Excelente coeficiente de atrito no aço
  • Temperatura de funcionamento contínuo até +180 °C
  • Para cargas médias a elevadas
  • Especialmente adequado para movimentos de rotação
Áreas típicas de aplicação
Quando utilizar?
  • Quando é necessário um casquilho resistente ao desgaste para movimentos de rotação com cargas médias a elevadas 
  • Quando é necessário um casquilho económico para utilização com temperaturas altas
  • Caso seja necessária uma montagem à pressão até +150 °C 
  • Caso seja necessária uma elevada resistência ao desgaste com cargas elevadas
  • Caso o casquilho esteja exposto a choques e impactos
Quando não usar?
  • Caso as temperaturas permanentes excedam os +180 °C iglidur® X
  • Caso seja necessário baixo atrito iglidur® J
  • Quando é necessário um casquilho económico com baixo atrito iglidur® D ou iglidur® R
  • Com elevadas velocidades de rotação iglidur® J
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h