7º eixo drylin® | UR Cap + integração dos quadros de comando

  • Integração simples em Universal Robots com UR CAP
  • Solução Plug&Play pronto a conectar
  • Velocidade máx.: 300 mm/s
Descrição do produto
A integração dos quadros de comando diretamente com UR Cap permite uma solução fácil e pronta a ligar. Isto permite que o 7º eixo seja movimentado no software UR CAP de forma rápida. Actualmente, são possíveis soluções com as seguintes cinemáticas de Robôs Universais: UR3, UR5, UR10 e as séries-e.
 
A nossa solução inclui os seguintes módulos:
  • UR CAP e controlador para motores dryve D1 
  • Pen USB com software para UR CAP
  • Cabos de ligação necessários para o motor, encoder e INI com 3 m de comprimento
  • Unidade de alimentação elétrica com 3 m de comprimento
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h