Encomende online e reduza os custos de envio
Consulta rápida via chat WhatsApp
Calculadores da duração de vida
Carrinho de compras
(0)
DE-DE (PT)
Loja online
Configuradores
Produtos
Indústrias
Serviços
Empresa
Contacto direto
PT
(PT)
Alterar idioma :
PT (PT)
igus-icon-arrow-right
Início
igus-icon-arrow-right
Rolamentos de esferas
igus-icon-arrow-right
Rolos transportadores
igus-icon-arrow-right
Rolos-guia xiros®, tubo em PVC, isentos de metal
Rolos-guia xiros®, tubo em PVC, isentos de metal
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
Outer Ø: 30, 40, 50, 63mm
Económico e disponível a partir do stock
Sem metal, ideal para a indústria médica e de semicondutores
Art. n.º
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit-dot
BBT-PVC30-608-B180-30-GL
Ø d2 [mm]
30
Ø d1 [mm]
8
tamanho
608
Descrição
Dados técnicos
Transferências
Tech up
Completely free of metal
Application in the chemical, medical and semiconductor industry
⇓
Redução dos custos
Ready-to-install system eliminates expensive in-house production
Proof
[Link id="260"]
Sustainability
No lubrication necessary, so no environmental pollution
Tolerância de comprimento: +/- 0,5mm
Descrição
igus-icon-plus
Dados técnicos
igus-icon-plus
Transferências
igus-icon-plus
Não tem a certeza se é adequado?
igus-icon-cad-dateien
Transferir ficheiro CAD
Aconselhamento
Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente
Beatriz Maria
igus-icon-phone
+351 911 928 534*
Enviar email
Consulta e prazo
Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h
igus-icon-arrow-up