Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Sistema de transmissão com perfil multifuncional drygear® Apiro

Com a ajuda do perfil multifuncional, podem ser implementadas ligações em série de engrenagens, uma vez que os espaçamentos de elementos ou produtos podem ser regulados. Esta combinação é utilizada normalmente em aplicações nas indústrias alimentar e de embalagens.
Descrição do produto
As aplicações individuais podem ser implementadas com o sistema de transmissão modular drygear® Apiro® de uma forma extremamente simples e económica. As aplicações possíveis podem ser nas indústrias de embalagem, alimentar, médica entre muitas outras. Podem ser utilizados como equipamentos de ajuste e deslocamento linear, sistemas de transmissão com diferentes relações de transmissão, ou como anéis ou eixos rotativos. O sistema de transmissão modular pode ser motorizado ou acionado manualmente.  
 
O sistema modular Apiro oferece diferentes relações de transmissão, mas também variantes no comprimento, o que faz com que existam infinitas possibilidades de combinações e aplicações.
  • Engrenagem sem-fim com componentes de materiais tribologicamente otimizados
  • Acionamento por motor ou manual
  • Os módulos podem ser ligados em série ou em paralelo 
  • Kit INI disponível para todas as opções
  • 85%, sem condensação
  • Temperatura de aplicação: +5 °C a +50 °C
  • Adequado para aplicações com salpicos de água
  • Acoplamentos disponíveis
  • Leves
  • Isentos de lubrificação
  • Folga reduzida
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h