Quando usar?
| Quando não usar?
|
Para temperaturas até +200 °C, rosca direita, série dimensional E, alojamento B
Para temperaturas até +200 °C, rosca direita, série dimensional E, alojamento A
Para temperaturas até +200 °C, rosca esquerda, série dimensional E, alojamento A
Para cargas axiais e radiais elevadas, série dimensional E
Design clássico, montagem fácil, série dimensional K
Montagem simples, dois furos de fixação, série dimensional E
Para substituição de rolamentos de esferas em chumaceiras metálicas, baixa absorção de humidade, série dimensional E
Detetável, rosca direita, série dimensional K, alojamento B
Detetável, rosca esquerda, série dimensional K, alojamento B
Detetável, rosca direita, série dimensional E, alojamento B
Detetável, rosca esquerda, série dimensional E, alojamento B
Económico, série dimensional K
Bipartida, baixa absorção de humidade, série dimensional K
Para aplicações subaquáticas, série dimensional E - versão compacta
Sem folga, económica, baixa absorção da humidade, série dimensional E
Para substituição de rolamentos de esferas em chumaceiras metálicas, em conformidade com a FDA, série dimensional E
Económica, rosca esquerda, com pino esférico em plástico
Económica, rosca direita, com pino esférico metálico
Montagem e desmontagem simples, rosca direita, com pino esférico em aço galvanizado
Rosca esquerda, com rampa esférica, com pino esférico em plástico
Económica, rosca esquerda, com pino esférico em plástico
Rosca direita
Detetável, rosca direita
Detetável
Rosca esquerda
Rosca esquerda
Detetável, rosca direita
Rosca esquerda
Compensação de desalinhamentos, dois furos de fixação, série dimensional K
Montagem simples, dois furos de fixação, série dimensional E
Montagem rápida, bipartida, dois furos de fixação, série dimensional E
Acessório para chumaceiras da série dimensional E
Elevada rigidez, alojamento bipartido, quatro furos de fixação, série dimensional E
Para temperaturas até 200 °C, montagem fácil, dois furos de fixação, série dimensional E
Para temperaturas até 200 °C, para cargas radiais elevadas, quatro furos de fixação, série dimensional E
Economia de espaço, série dimensional E
Compensação dos erros de desalinhamento
Para cargas radiais superiores, quatro furos de fixação, série dimensional E
Económica, montagem simples, série dimensional K
Compensação de tolerâncias, série dimensional E
Compensação de tolerâncias, série dimensional E
Plástico robusto, série dimensional E
Montagem e desmontagem simples, rosca direita, com pino esférico em aço galvanizado
Orientação personalizada dos terminais de rótula
Orientação personalizada dos terminais de rótula
Orientação personalizada dos terminais de rótula
Rosca direita
Para espaços de instalação extremamente pequenos, série dimensional K
Rosca direita
Fácil montagem e desmontagem
Ligação para movimentos rotativos e oscilantes
Pino esférico fabricado em triboplástico
Baixa absorção de humidade, série dimensional E
Elevada força de retenção após montagem
Articulação esférica dupla igubal® com pino esférico amovível numa das extremidades
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h