Motor de passo drylin® E com fios entrançados, NEMA 11

MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 de 5
Motor de passo drylin® E com fios entrançados, NEMA 11
Motor de passo drylin® E com fios entrançados, NEMA 11
Motor de passo drylin® E com fios entrançados, NEMA 11
Motor de passo drylin® E com fios entrançados, NEMA 11
Motor de passo drylin® E com fios entrançados, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho de instalação: NEMA 11/flange com tamanho de 28 mm
  • Classe de proteção do alojamento do motor: motor com fios entrançados IP40 (vedação do veio IP52)
  • Binário: 0,12Nm
  • Corrente nominal: 1,00 A
  • Ligação do motor: fios entrançados e encoder, conector JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h