- Material: fundição de precisão em aço inoxidável 1.4408
- Material do elemento deslizante: iglidur® T500
Alterar idioma :
Apresentamos a chumaceira drylin W WXUM-01-ES-FG, uma solução robusta concebida para durabilidade e desempenho. Fabricadas em aço inoxidável 1.4408 fundido de precisão, garantem uma resistência duradoura. Os elementos deslizantes são os elementos deslizantes do iglidur T500, que proporcionam um funcionamento suave e atrito reduzido. Esta chumaceira é perfeita para uma variedade de aplicações, fornecendo um suporte fiável e eficiência nos seus projetos. Melhore a sua configuração com a qualidade e inovação drylin.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h