Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109 000
+351 228 328 321

Rolamento de esferas radiais xiros® S180, flange num lado, blindagem de um lado, esferas em aço inoxidável, gaiola em PA, dimensões métricas

  • taxa de desgaste mais baixa
  • Funcionamento suave
  • Baixa absorção de humidade
  • Resistente à sujidade
  • Económico
  • Material da gaiola: Poliamida (PA)
  • Material das esferas: aço inoxidável
  • Material dos anéis: xiros S180
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h