Alojamentos xiros®, materiais aprovados para contacto com alimentos, esferas em aço inoxidável

ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL product image
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL technical drawing
  • Para veios Ø: 15, 17, 20, 25, 30 mm
  • Fácil de instalar devido às roscas integradas
  • Adequado para contacto com alimentos
  • Temperatura de funcionamento: -40 °C a +80 °C
  • Material do rolamento: xirodur® B180
  • Material da esfera: aço inoxidável
igus-icon-lieferzeit-dotESTM-BB1-F15-B180-ES-SL
15

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h