Patim linear drylin® W | WJ200UME-01-AL

WJ200UME-01-06-AL product image
igus-icon-lupe
WJ200UME-01-06-AL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
WJ200UME-01-06-AL product image
WJ200UME-01-06-AL technical drawing
  • Material: alumínio
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J200
  • Testadas no laboratório da igus®: carga 200N, aceleração 0,1m/s², curso 500mm, performance em funcionamento contínuo: 5.000km antes da substituição dos casquilhos
  • Serviço longo
igus-icon-lieferzeitWJ200UME-01-06-AL
06
nenhum
200

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h