Chumaceira drylin® W | WJ200UM-01P

WJ200UM-01-06-P40 product image
igus-icon-lupe
WJ200UM-01-06-P40 product image
igus-icon-lupe
WJ200UM-01-06-P40 product image
igus-icon-lupe
WJ200UM-01-06-P40 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Chumaceira drylin® W | WJ200UM-01P
Chumaceira drylin® W | WJ200UM-01P
Chumaceira drylin® W | WJ200UM-01P
Chumaceira drylin® W | WJ200UM-01P
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: zinco fundido sob pressão
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J200
  • Com mola de pré-carga
  • Forças de acionamento definidas
  • Escolha entre duas classes de pré-carga
  • Leves: zinco fundido sob pressão 16g, alumínio apenas 7g
  • Ajuste controlado com precisão sem efeito de stick-slip
igus-icon-lieferzeitWJ200UM-01-06-P40
06
nenhum
4
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h