Devido ao elevado número de encomendas de alguns produtos, ao prazo de entrega inicial acrescem 10 a 15 dias úteis. Por favor, consulte a confirmação de encomenda para verificar a data de entrega. Para pedidos urgentes e com curto prazo, contacte-nos para que possamos verificar o prazo de entrega solicitado. Pode contactar-nos em “Contacto direto”, no topo do menu, ao lado da seleção da língua/país ou aqui.
| Ciclos* | 5 milhões | 7.5 milhões | 10 milhões | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | |||
| de/até [°C] | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
| -35/-25 | 8,5 | 10 | 9,5 | 11 | 10,5 | 12 |
| -25/+90 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 8,5 | 8,8 | 9,5 |
| +90/+100 | 8,5 | 10 | 9,5 | 11 | 10,5 | 12 |
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h