igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
- Material: fundição injetada de zinco niquelado/latão
- Grau de contaminação: 3 [2]
- Grau de proteção: IP 66/67 [ligado à corrente]
- Categoria de sobretensão: IV
- Gama de temperatura: de -20 °C a +130 °C
- Porca/parafuso de união: latão niquelado
- Material do anel de fixação: latão niquelado
- Contactos: latão banhado a prata
- Vedação: FPM
- Encaixe de isolamento: PA 6.6 mod., UL 94/V0
- Tipo de contacto: crimpagem fêmea
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179670
Tipo E de 1 pino