Conetor Speedtec, série 617, acoplamento de sinais M17

MAT01723494 product image
igus-icon-lupe
MAT01723494 product image
igus-icon-lupe
MAT01723494 product image
igus-icon-lupe
MAT01723494 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723494 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
Conetor Speedtec, série 617, acoplamento de sinais M17
Conetor Speedtec, série 617, acoplamento de sinais M17
Conetor Speedtec, série 617, acoplamento de sinais M17
Conetor Speedtec, série 617, acoplamento de sinais M17
Conetor Speedtec, série 617, acoplamento de sinais M17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinco fundido sob pressão/latão, niquelado
  • Grau de poluição: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: de -20 °C a +130 °C
  • Ligação roscada/porca: Latão, niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM
  • Isolamento do corpo: PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contactos: Macho para cravação
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723494
Tipo E de 17 pinos