Conector standard, série 617, acoplamento de sinais M17

MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179640 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
Conector standard, série 617, acoplamento de sinais M17
Conector standard, série 617, acoplamento de sinais M17
Conector standard, série 617, acoplamento de sinais M17
Conector standard, série 617, acoplamento de sinais M17
Conector standard, série 617, acoplamento de sinais M17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinco fundido/latão, revestimento niquelado
  • Grau de contaminação: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
  • União porca/fuso: Latão, revestimento niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM
  • Corpo isolante: PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Pino para crimpagem
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179640
Tipo E de 17 pinos