conetor Speedtec, série 917, conetor de potência M17

MAT01723497 product image
igus-icon-lupe
MAT01723497 product image
igus-icon-lupe
MAT01723497 product image
igus-icon-lupe
MAT01723497 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723497 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
conetor Speedtec, série 917, conetor de potência M17
conetor Speedtec, série 917, conetor de potência M17
conetor Speedtec, série 917, conetor de potência M17
conetor Speedtec, série 917, conetor de potência M17
conetor Speedtec, série 917, conetor de potência M17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinco fundido sob pressão/latão, niquelado
  • Grau de poluição: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: de -20 °C a +130 °C
  • Ligação roscada/porca: Latão, niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM
  • Isolamento do corpo: PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contactos: Macho para cravação
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723497
Tipo P de 7 pinos