Conetor Speedtec, série A, acoplamento de sinais M23

MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723471 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 6
Conetor Speedtec, série A, acoplamento de sinais M23
Conetor Speedtec, série A, acoplamento de sinais M23
Conetor Speedtec, série A, acoplamento de sinais M23
Conetor Speedtec, série A, acoplamento de sinais M23
Conetor Speedtec, série A, acoplamento de sinais M23
Conetor Speedtec, série A, acoplamento de sinais M23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinco fundido sob pressão/latão, niquelado
  • Grau de poluição: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: de -20 °C a +130 °C
  • Ligação roscada/porca: Latão, niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM/HNBR
  • Isolamento do corpo: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contactos: Macho para cravação
  • Desenho da ficha: Ligação de sinais
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723471
Tipo E de [8+1] pinos, 3 ranhuras de codificação