Conector standard, série A, acoplamento M23 com fixação central

MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179615 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
Conector standard, série A, acoplamento M23 com fixação central
Conector standard, série A, acoplamento M23 com fixação central
Conector standard, série A, acoplamento M23 com fixação central
Conector standard, série A, acoplamento M23 com fixação central
Conector standard, série A, acoplamento M23 com fixação central
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinco fundido/latão, revestimento niquelado
  • Grau de contaminação: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
  • União porca/fuso: Latão, revestimento niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6,6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Pino para crimpagem
  • Design do conetor: Acoplamento com fixação central
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179615
Tipo E de [8+1] pinos, 3 ranhuras de codificação