Conector standard, série A, acoplamento de sinais M23

MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179610 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 6
Conector standard, série A, acoplamento de sinais M23
Conector standard, série A, acoplamento de sinais M23
Conector standard, série A, acoplamento de sinais M23
Conector standard, série A, acoplamento de sinais M23
Conector standard, série A, acoplamento de sinais M23
Conector standard, série A, acoplamento de sinais M23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinco fundido/latão, revestimento niquelado
  • Grau de contaminação: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
  • União porca/fuso: Latão, revestimento niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6,6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Pino para crimpagem
  • Design do conetor: Acoplamento de sinais
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179610
Tipo E de [8+1] pinos, 3 ranhuras de codificação

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas